Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]0.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.8 °C
Daudzums iepakojuma formātā100 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izmantots produktamWater coolers
Izstrādājuma nosaukumsThermostat
Izstrādājumu grupaMechanical cold controls
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaCold
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]12.9 °C
Siltā ieslēgšana [°C]14.9 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Tipa apzīmējumsWithout additional function

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars79 Gram
Neto svars74 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812