Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1796

Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 9.8, Siltā atslēgšana [°C]: 6, Aukstā ieslēgšana [°C]: -20.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -29, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-29.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-20.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamDouble function appliances
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]6.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]9.8 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWthout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185