Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1794

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -15.5, Siltā atslēgšana [°C]: -17.3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -28, Aukstā atslēgšana [°C]: -30.5, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-30.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-28.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-17.3 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-15.5 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778