Termostats, B0
077B1791
Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -13.8, Siltā atslēgšana [°C]: -18, Aukstā ieslēgšana [°C]: -30, Aukstā atslēgšana [°C]: -37, Kapilāra garums [mm]: 785
077B1791
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -37.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -30.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Saldētavas bez trauksmes |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 785 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -18.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | -13.8 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Without additional function |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 79 Gram |
| Neto svars | 74 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907818 |
| Proposition 65 | No significant risk |