Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1783

Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 15, Siltā atslēgšana [°C]: 10.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 10, Aukstā atslēgšana [°C]: 4.5, Kapilāra garums [mm]: 778

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]4.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]10.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamWater coolers
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]778 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]737 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]10.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]15.0 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars79 Gram
Neto svars74 Gram
Volume0.262 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk