Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1782

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 7.2, Siltā atslēgšana [°C]: 2.7, Aukstā ieslēgšana [°C]: 0.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -5, Kapilāra garums [mm]: 160

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-5.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]0.6 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]160 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]2.7 °C
Siltā ieslēgšana [°C]7.2 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes
Vidējā atslēgšana [°C]-1.0 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]4.0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars77 Gram
Neto svars72 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127