Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1781

Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.8, Siltā atslēgšana [°C]: 6.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 5, Aukstā atslēgšana [°C]: 0, Kapilāra garums [mm]: 1220

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]0.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]5.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā66 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamIce maker
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1220 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]6.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]10.8 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes
Vidējā atslēgšana [°C]3.0 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]7.6 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars102 Gram
Neto svars82 Gram
Volume0.358 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens