Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1776

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -18, Siltā atslēgšana [°C]: -24, Aukstā ieslēgšana [°C]: -23, Aukstā atslēgšana [°C]: -30, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-30.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-23.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-24.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-18.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars99 Gram
Neto svars94 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162602881