Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1773

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 6.5, Siltā atslēgšana [°C]: -1, Aukstā ieslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-11.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]700 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-1.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]6.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094