Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1763

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -8, Siltā atslēgšana [°C]: -12, Aukstā ieslēgšana [°C]: -27.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -34, Kapilāra garums [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-34.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-27.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-12.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-8.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars82 Gram
Neto svars76 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424629045