Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1735

Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: -1.7, Siltā atslēgšana [°C]: -7.7, Aukstā ieslēgšana [°C]: -8.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -16.7, Kapilāra garums [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-16.7 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-8.8 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]700 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atkausēšana [°C]3.1 °C
Siltā atslēgšana [°C]-7.7 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-1.7 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.09 Kilogram
Neto svars0.085 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616