Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1730

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: -2, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā ieslēgšana [°C]: -9.7, Aukstā atslēgšana [°C]: -21, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-21.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-9.7 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-2.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428551182