Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostats, B045

077B1473

Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: 1, Kapilāra garums [mm]: 600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Fiksētais iestatījumsJĀ
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamWater coolers
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]600 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB045
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaFixed
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]737 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]1.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith fixed settings
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars74 Gram
Neto svars70 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460