Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostats, B045

077B1472

Siltā ieslēgšana [°C]: 11, Siltā atslēgšana [°C]: 6.5, Kapilāra garums [mm]: 450

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Fiksētais iestatījumsJĀ
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamWater coolers
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]450 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB045
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaFixed
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]6.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]11.0 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith fixed settings
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars75 Gram
Neto svars70 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782