Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostats, B045

077B1469

Siltā ieslēgšana [°C]: 0.5, Siltā atslēgšana [°C]: -2.5, Kapilāra garums [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Fiksētais iestatījumsJĀ
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamBeer coolers
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB045
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaFixed
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-2.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]0.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith fixed settings
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars78 Gram
Neto svars70 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428960663