Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostats, B04

077B1401

Siltā ieslēgšana [°C]: -10, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā ieslēgšana [°C]: -29, Aukstā atslēgšana [°C]: -33, Kapilāra garums [mm]: 2500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aukstā atslēgšana [°C]-33.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-29.0 °C
Daudzums iepakojuma formātā70 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamFreezer
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB04
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]737 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-13.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-10.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith changeover contact

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars111 Gram
Neto svars104 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308