Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1367

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -22.2, Siltā atslēgšana [°C]: -28.3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -25.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -32.4, Kapilāra garums [mm]: 980

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-32.4 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-25.6 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]980 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-28.3 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-22.2 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
Vidējā atslēgšana [°C]-30.3 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]-23.9 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027865