Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1331

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: -0.4, Siltā atslēgšana [°C]: -9, Aukstā ieslēgšana [°C]: -6.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -17.5, Kapilāra garums [mm]: 1822

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-17.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-6.8 °C
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1822 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-9.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-0.4 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
Vidējā atslēgšana [°C]-13.0 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]-3.5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.091 Kilogram
Neto svars0.085 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513