Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1216

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -18.8, Siltā atslēgšana [°C]: -24.8, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22.4, Aukstā atslēgšana [°C]: -29.1, Kapilāra garums [mm]: 980

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-29.1 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-22.4 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]980 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-24.8 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-18.8 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
Vidējā atslēgšana [°C]-26.3 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]-20.0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028336