Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1191

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 5.9, Siltā atslēgšana [°C]: 0.4, Aukstā ieslēgšana [°C]: 1.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -4.5, Kapilāra garums [mm]: 620

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-4.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]1.8 °C
Daudzums iepakojuma formātā96 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]620 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]0.4 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.9 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
Vidējā atslēgšana [°C]-2.0 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]3.9 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942