Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B0995

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.8, Siltā atslēgšana [°C]: 11.9, Aukstā ieslēgšana [°C]: 10.8, Aukstā atslēgšana [°C]: 6.4, Kapilāra garums [mm]: 623

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]6.4 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]10.8 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamPudeļu dzesētāji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]623 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]11.9 °C
Siltā ieslēgšana [°C]15.8 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function
Vidējā atslēgšana [°C]9.8 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]14.0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037871