Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostats, B04

077B0408

Siltā ieslēgšana [°C]: 12.1, Siltā atslēgšana [°C]: 7.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 2.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -3.5, Kapilāra garums [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-3.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]2.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā75 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB04
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]7.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]12.1 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith changeover contact
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars86 Gram
Neto svars80 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519