Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B02

077B0376

Produkta veids: B02, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -13, Siltā atslēgšana [°C]: -20, Aukstā atslēgšana [°C]: -30, Aukstā atslēgšana [°C]: -30, Kapilāra garums [mm]: 1500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aukstā atslēgšana [°C]-30.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-21.0 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB02
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-20.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-13.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith auxillary contact

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars93.3 Gram
Neto svars88.3 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062