Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B02

077B0374

Produkta veids: B02, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -11.5, Siltā atslēgšana [°C]: -18.4, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.8, Kapilāra garums [mm]: 210

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-27.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-19.1 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]210 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB02
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-18.4 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-11.5 °C
Spailes6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Tipa apzīmējumsWith auxiliary contact
UL novērtējumsYes
Vidējā atslēgšana [°C]-22.8 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]-15.1 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars87 Gram
Neto svars82 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187