Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B0025

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -15, Siltā atslēgšana [°C]: -23, Aukstā ieslēgšana [°C]: -21.9, Aukstā atslēgšana [°C]: -32, Kapilāra garums [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-32.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-21.9 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-15.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsStandarta termostats
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.084 Kilogram
Neto svars0.084 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424004552