Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 85 - 265, Izmantots produktam: IPS 8, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]265 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]85 V
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displeja tipsLCD
Displejs priekšpusēJā
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamIPS 8
Izstrādājuma nosaukumsElectric expansion module
Izstrādājumu grupaElectronic controllers
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Montāžas metodeDIN sliede
PielietojumsPapildu ievadi un izvadi
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta valodaAngļu
Produkta veidsMCX 08M2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
SCIP dokumentācija nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Strāvas patēriņš [VA]20.0 VA
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Valve output number8
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.638 Kilogram
Neto svars0.511 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644