Atsarginė dalis, EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR
032U0681
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR, Priežiūros rinkinys
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
032U0681
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Adjustable Orifice Kit |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 200 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Adjustable Orifice Kit NBR |
| Naudojama produktui | EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | IŠLYGINIMO ANGATarpiklisŽiedinis tarpiklis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Tipo pavadinimas | Adjustable orifice |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.014 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.012 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423113927 |