Danfoss logo
EV250BW-product-category

EV250BW

EV250BW 10, 12, 18 ir 22 su pagalbiniu pakėlimu gali veikti nuo 0 iki 10 barų slėgio skirtumo. Ši 2/2 eigų vožtuvų programa ypač skirta naudoti tose srityse, kuriose mažas slėgio skirtumas, tačiau reikalingas vidutinis srautas.

Šis vožtuvo tipas pagamintas su EPDM sandarikliu, bešviniu, atspariu decinkavimui, ekologišku žalvariu, skirtu geriamojo vandens tiekimui:

  • Vandens tiekimui
  • Namai ir dideli butai
  • Virtuvės ir vonios kambariai
  • Komerciniai pastatai
  • Pramoniniai pastatai
  • Zonavimas
  • Skalbykla
  • Indų plovimas
  • Pagrindiniai įleidimo vožtuvai
  • Mašininis ir maisto perdirbimas

Features and benefits

  • Skirta geriamajam vandeniui
  • Prisegama ritė
  • Aplinkos temperatūra: iki 50 °C
  • Ritės korpusas: iki IP67
  • Hidraulinis smūgis slopinamas
  • Korpuso medžiaga – ekologiškas žalvaris (be švino < 0,1 %), atsparus decinkavimui
  • Geriamajam vandeniui rekomenduojamos naujos kartos EPDM sandarinimo medžiagos