Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Solenoidinis vožtuvas, EV220T, Veikimas: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8135

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: WRAS, Korpuso medžiaga: Polimerai, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]14.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]4/16 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]400 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.038 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.351 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaPolimerai
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaPolimerai
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220T 14P NES34 E NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasWRAS
PavaraT
Pavaros dydis9 mm T fiksatorius
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220T
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220T- solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Skysčių grupė2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220T 14P NES34 E NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasNES
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasEV220T 14
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.632 Kilogram
Grynasis svoris0.304 Kilogram
Tūris1.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428989442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm