Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Solenoidinis vožtuvas, EV220A, Veikimas: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, NBR

042U4014

Terpės rekomendacijos: Vanduo, sūrymas, aliejus, oras, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EV220A, Greitas parinkimas, EV220A, EV220A, Greitas parinkimas, Greitas parinkimas

Rekomenduojamas pakeitimas: 042U4612

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]10.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/8 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]50 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]300 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]1.850 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.200 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]232.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]2.900 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]1.600 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionVOZTUVAS EV210A 10B
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PavaraA
Pavaros dydis9 mm
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaNBR
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasValve EV220A
SCIP dokumentacijos Nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Specifikacijos raktasEV220A 10B G 12N NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosVanduo, sūrymas, aliejus, oras
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV220A 10
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.446 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Tūris0.338 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423106547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm