Danfoss logo
EV210A Solenoid valve  NC Flange22 Brass

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, Flanšas, 0.11 m³/h, FKM

032H8067

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]2.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/64 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]10 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.130 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.110 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]50.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]725.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]50.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]725 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV210A 2B FL22 F NC000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraA
Pavaros dydis9 mm
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiFlanšaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210A B - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]30.000 bar
Specifikacijos raktasEV210A 2B FL22 F NC000
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [mm]22 mm
Sujungimo tipasFlanšas
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210A 2
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.064 Kilogram
Grynasis svoris0.052 Kilogram
Tūris0.113 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423050864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm