Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/8 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]10 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10 ms
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.260 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]203.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]0.220 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]21.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]304.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]14.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]203 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]20 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve EV210A 3SS G 14F NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraA
Pavaros dydis9 mm
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]14.000 bar
Specifikacijos raktasEV210A 3SS G 14F NC000
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210A 3
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.14 Kilogram
Grynasis svoris0.132 Kilogram
Tūris0.113 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm