Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]2.50 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/32 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]10 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.170 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]6.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]87.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]4.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]58 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18E NC000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraA
Pavaros dydis9 mm
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210A B - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]20.000 bar
Specifikacijos raktasEV210A 2.5B G 18E NC000
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/8
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210A 2.5
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.128 Kilogram
Grynasis svoris0.114 Kilogram
Tūris0.113 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm