Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoidinis vožtuvas, EV210BW, Veikimas: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

132U3001

Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/8 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.350 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]73.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiaga„Eco“ žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiaga„Eco“ žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.300 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]70 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]158 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]7.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]109.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]5.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]73 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV210BW 3.0BE G 14E NO000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasACSPZHRISESINTEF
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210BW
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]5.000 bar
Specifikacijos raktasEV210BW 3BE G 14E NO000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosGeriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210BW 3
UNSPSC KODAS40141605
VeikimasNO
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.212 Kilogram
Grynasis svoris0.185 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.253 Liter
EAN/UPC5702428544085