EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242402
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242402
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 22.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 7/8 in |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 200 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 500 ms |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 pc |
| Dalių programos pavadinimas | EV229BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr. | 16.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungčių medžiaga | DZR Eco brass, CW724R |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Eco brass |
| Kv reikšmė [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 7.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 110 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB024D |
| Pakavimo formatas | Multi pack |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | SINTEFWRAS |
| Pavara | BW |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoid valve |
| Produkto tipas | EV229BW |
| Produktų grupė | Solenoid valves |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės tipas | BB |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 7.500 bar |
| Specifikacijos raktas | EV229BW 22BE G1E UN000 BB024D |
| Srauto krypties indikatorius | Embossed 1-way arrow |
| Srauto kryptis | Single-flow |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Slightly aggressive media |
| Terpės rekomendacijos | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tinkamas naudoti | Solenoid valve spare parts |
| Tipo pavadinimas | EV229BW 22 |
| Veikimas | UN |
| Veikimas | Servo-operated (diaphragm) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Internal |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 955 Gram |
| Grynasis svoris | 910 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000877 |