EV229BW, Veikimas: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2424
Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; WRAS, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
132U2424
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 22.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 7/8 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 200 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 500 ms |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV229BW 10 - 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 7.000 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungčių medžiaga | „Eco“ žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | „Eco“ žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 7.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 110 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | SINTEFWRAS |
| Pavara | BW |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV229BW |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 7.500 bar |
| Specifikacijos raktas | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Šiek tiek agresyvi terpė |
| Terpės rekomendacijos | Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV229BW 22 |
| Veikimas | UN |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 958 Gram |
| Grynasis svoris | 898 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982570 |