Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationOpen
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]200 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]500 ms
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]5.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 pc
Dalių programos pavadinimasEV229BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.500 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]110.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]7.000 psi
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.14.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaDZR Eco brass, CW724R
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaEco brass
Kv reikšmė [m³/h]5.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]7.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]110 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Pakavimo formatasMulti pack
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasSINTEFWRAS
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoid valve
Produkto tipasEV229BW
Produktų grupėSolenoid valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės tipasBB
Sandarinimo medžiagaEPDM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]7.500 bar
Specifikacijos raktasEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
Srauto krypties indikatoriusEmbossed 1-way arrow
Srauto kryptisSingle-flow
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiSlightly aggressive media
Terpės rekomendacijosDrinking Water&Heating ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]70 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiSolenoid valve spare parts
Tipo pavadinimasEV229BW 20
VeikimasUN
VeikimasServo-operated (diaphragm)
Vidinė / jungtinė jungtisInternal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris955 Gram
Grynasis svoris910 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.704 Liter
EAN/UPC5715255000792