Solenoidinis vožtuvas, EV228BW, Veikimas: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Blokuotė, Kelių skaičius: 2/2
132U2410
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 50.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 2 in |
| Application | Atvira |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 46.200 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV228BW 15 - 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo dydis [col.] | 2 in |
| Įėjimo jungties standartas | ISO 228-1 |
| Įėjimo jungties tipas | G |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išleidimo dydis [col.] | 2 in |
| Išleidimo jungties standartas | ISO 228-1 |
| Išleidimo jungties tipas | G |
| Išlyginimo angos atidarymas / uždarymas | Pasirinktinė išlyginimo anga |
| Jungčių medžiaga | „Eco“ žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | „Eco“ žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 80 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 176 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. darbinio slėgio pastaba | Skysčiai: maks. 10 bar/145 psi |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | ACSPZHRISESINTEF |
| Pavara | BW |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV228BW |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Šiek tiek agresyvi terpė |
| Terpės rekomendacijos | Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV228BW 50 |
| Veikimas | UN |
| Veikimas | Blokuotė |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
| Vidinis / išorinis įleidimas | Vidinis |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.736 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.345 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |