Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Solenoidinis vožtuvas, EV228BW, Veikimas: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2406

Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Blokuotė, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]32.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1 1/4 in
ApplicationAtvira
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV228BW 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties standartasISO 228-1
Įėjimo jungties tipasG
In scope of WEEEYes
Išleidimo dydis [col.]1 1/4 in
Išleidimo jungties standartasISO 228-1
Išleidimo jungties tipasG
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiaga„Eco“ žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiaga„Eco“ žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]18.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. darbinio slėgio pastabaSkysčiai: maks. 10 bar/145 psi
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV228BW 32BE G 114E UN000
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasACSPZHRISESINTEF
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV228BW
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV228BW 32BE G 114E UN000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1 1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosGeriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV228BW 32
VeikimasUN
VeikimasBlokuotė
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis
Vidinis / išorinis įleidimasVidinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.21 Kilogram
Grynasis svoris1.815 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris7.334 Liter
EAN/UPC5715162489871