Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Solenoidinis vožtuvas, EV228BW, Veikimas: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Veikimas: Blokuotė, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/8 in
ApplicationAtvira
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV228BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasISO 228-1
Įėjimo jungties tipasG
In scope of WEEEYes
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties standartasISO 228-1
Išleidimo jungties tipasG
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]60 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]140 °F
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasACSPZHRISESINTEF
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV228BW
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV228BW 15SS G 12E UN000
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosGeriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasEV228BW 15
VeikimasUN
VeikimasBlokuotė
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis
Vidinis / išorinis įleidimasVidinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.667 Kilogram
Grynasis svoris0.634 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750