Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Solenoidinis vožtuvas, EV220S, Veikimas: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: c UL us; WRAS, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]17.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]400 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasWRASc UL us
Charakteristika
Vertė
PavaraS
Pavaros dydis9 mm S fiksatorius
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220S
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220S
SCIP dokumentacijos Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220S 17B G 34E NO000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasEV220S 17
UL markYes
VeikimasNO
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.404 Kilogram
Grynasis svoris0.105 Kilogram
Tūris0.912 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm