Danfoss logo
EV220S DN14 G12

Solenoidinis vožtuvas, EV220S, Veikimas: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: CE; c UL us; WRAS, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]14.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/8 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]400 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220S
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
Elektros jungtisKištukas DIN 43650-A
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz8.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz7.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEWRASc UL us
Charakteristika
Vertė
PavaraS
Pavaros dydis9 mm S fiksatorius
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220S
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasAS
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220S
SCIP dokumentacijos Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]240 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V]208 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasEV220S 14
UL markYes
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.582 Kilogram
Grynasis svoris0.562 Kilogram
Tūris0.912 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm