Solenoidinis vožtuvas, EV222B, Veikimas: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: PED; CE; UA, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
032U8530
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 40.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1 1/2 in |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 1500 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 4000 ms |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 27.700 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV222B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išlyginimo angos atidarymas / uždarymas | Pasirinktinė išlyginimo anga |
| Jungčių medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kv reikšmė [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 60 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 140 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEPEDUA |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto tipas | EV222B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/2 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Agresyvi terpėUžteršta terpė |
| Terpės rekomendacijos | Techninis ir minkštas vanduo |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 32 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV222B 40 |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.154 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.805 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |