Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Solenoidinis vožtuvas, EV222B, Veikimas: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: PED; CE; UA, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]32.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1 1/4 in
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]1000 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]2500 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV222B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]18.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]60 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]140 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV222B 32SS G 114F NC000
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEPEDUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV222B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV222B 32SS G 114F NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1 1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiAgresyvi terpėUžteršta terpė
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]50 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV222B 32
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.225 Kilogram
Grynasis svoris1.825 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris7.334 Liter
EAN/UPC5702423124473