Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Solenoidinis vožtuvas, EV224B, Veikimas: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838190

Terpės rekomendacijos: Suspaustas oras, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, EV224B, Greitas parinkimas, EV224B, EV224B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/8 in
ApplicationAtvira
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]580.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisGNYBTŲ DĖŽUTĖ PG 13,5
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz15.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz13.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]60.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]870.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEDNVGL-CG-0339
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV224B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasBE
Sandarinimo medžiagaNBR
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV224B NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]40.000 bar
Specifikacijos raktasEV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiOro greitis / be mineralinės alyvosOras su / be mineralinės alyvos
Terpės rekomendacijosSuspaustas oras
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė100 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]100 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]100 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV224B 15
VeikimasNO
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.062 Kilogram
Grynasis svoris1.02 Kilogram
Tūris1.278 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428971102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm