Solenoidinis vožtuvas, EV224B, Veikimas: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U8361
Terpės rekomendacijos: Suspaustas oras, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; UA, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
032U8361
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 15.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 5/8 in |
| Application | Atvira |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 580.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išlyginimo angos atidarymas / uždarymas | Pasirinktinė išlyginimo anga |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 60.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 870.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 580 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | DNVGL-CG-0339UA |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto tipas | EV224B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV224B NO - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 40.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV224B 15B G 12N NO000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Oro greitis / be mineralinės alyvosOras su / be mineralinės alyvos |
| Terpės rekomendacijos | Suspaustas oras |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 60 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV224B 15 |
| Veikimas | NO |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.732 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.718 Kilogram |
| Tūris | 0.88 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423163915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |