Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN20 Brass G 3/4 NC/NO

Solenoidinis vožtuvas, EV224B, Veikimas: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U817102

Terpės rekomendacijos: Suspaustas oras, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationAtvira
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]9.250 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]508.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKištukas DIN 43650-A
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.16.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]8.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]50.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]725.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEDNVGL-CG-0339
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV224B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasBB
Sandarinimo medžiagaNBR
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV224B NC- solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]35.000 bar
Specifikacijos raktasEV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiOro greitis / be mineralinės alyvosOras su / be mineralinės alyvos
Terpės rekomendacijosSuspaustas oras
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV224B 20
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.172 Kilogram
Grynasis svoris1.136 Kilogram
Tūris0.93 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423155521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm