Solenoidinis vožtuvas, EV260B, Veikimas: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE
032U8062
Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Proporcinis, Kelių skaičius: 2/2
032U8062
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 6.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/4 in |
| Application | Atvira |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.920 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 7.252 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 16.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 232.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV260B 6B N 14T NC000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto tipas | EV260B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV260B - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV260B 6B N 14T NC000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Natūrali terpė |
| Terpės rekomendacijos | Vanduo ir sūrymas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 180 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV260B 6 |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Proporcinis |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.538 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.478 Kilogram |
| Tūris | 0.88 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |