Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Solenoidinis vožtuvas, EV260B, Veikimas: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: CE; UA, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Proporcinis, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]10.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/8 in
ApplicationAtvira
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]1.500 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.500 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]7.252 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisGNYBTŲ DĖŽUTĖ PG 13,5
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.23.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]1.300 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV260B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės tipasBK
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV260B - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]180 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV260B 10
VeikimasNC
VeikimasProporcinis
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.104 Kilogram
Grynasis svoris1.018 Kilogram
Tūris1.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423033348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm