Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U758419
Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, EV210B, EV210B, EV210B, Greitas parinkimas
032U758419
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 3.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/8 in |
| Application | Uždara ir drenavimo (sistema) |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210B |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 284.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungtis | Kištukas DIN 43650-A |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 12.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 50.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 725.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEDNVGL-CG-0339 |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV210B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės pasirinkimas | Spaustukas |
| Ritės tipas | BY |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV210B brass NC - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 19.580 bar |
| Specifikacijos raktas | EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Natūrali terpė |
| Terpės rekomendacijos | Alyva, komp.oras, vakuumas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV210B 3 |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Tiesioginis valdymas |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.521 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.486 Kilogram |
| Tūris | 0.87 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428460002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |